Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Elematic® Standard

BN 31307 - Attaches de câbles

  • Résistant aux intempéries
  • Résistance UV: bonne
  • Résistance à la température: -40 °C / +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Sans halogène

Marque
Marque Elematic®
Ligne de produit
Ligne de produit Standard
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur noir
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

R: résistance à la traction min. en N


Caractéristiques de produit

  • Résistant aux intempéries
  • Résistance UV: bonne
  • Résistance à la température: -40 °C / +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Sans halogène

Informations complémentaires

UL-file n° E86244
Certificat DNV-GL: TAE00001DU
Certificat RINA: ELE120717CS
Infos sur le produit : Rapport d'essai n° 1120-1121.1IS0040/21 (Norme de référence UNI EN 45545-2 : "Applications ferroviaires- Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires Matériel roulant - Partie 2 - Exigences

Caractéristiques

Marque
Marque Elematic®
Ligne de produit
Ligne de produit Standard
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur noir
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes





Adéquat à cette fin


BN 20313

Outil de montage pour attaches de câbles - Aluminium / acier