Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Connecteurs femelles avec isolation en PVC

BN 22512

DIN 46245


  • Tous les types avec douille intérieure Cu supplémentaire
  • Douille isolante élargie PVC et douille intérieure Cu
  • Résistance à la température: -20 °C ... +75 °C

Matière
Matière Laiton
Surface
Surface étamé
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 46245

Caractéristiques de produit

  • Tous les types avec douille intérieure Cu supplémentaire
  • Douille isolante élargie PVC et douille intérieure Cu
  • Résistance à la température: -20 °C ... +75 °C

Caractéristiques

Matière
Matière Laiton
Surface
Surface étamé
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes




Adéquat à cette fin


BN 20451

BM - Pince à sertir pour cosses à sertir avec isolation

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Pince à sertir électromécanique plage de sertissage 0,14-50 mm2