Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


SPAX®

BN 21600 - Vis à tête fraisée pour constructions en bois entièrement filetée, à six lobes internes T-STAR plus avec pointe CUT

  • Avec film lubrifiant
  • Diamètre 10: avec tête multi
  • Diamètre 12: avec nervures de fraisage
Autres documentations: www.spax.com

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Marque
Marque SPAX®
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4
Exécution
Exécution avec pointe CUT
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Avec film lubrifiant
  • Diamètre 10: avec tête multi
  • Diamètre 12: avec nervures de fraisage
Autres documentations: www.spax.com

Informations complémentaires

Pour renforcement de la pression transversale, poutres sollicitées en flexion et renforcement de la traction transversale.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Fraisée
Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Filetage
Filetage entièrement filetée
Marque
Marque SPAX®
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4
Exécution
Exécution avec pointe CUT
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation