Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Rip-Lock™

BN 20510 - Rondelles de sécurité série moyenne

NFE 25-511 M



Marque
Marque Rip-Lock™
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2
Surface
Surface CresaCoat® C 313 Silver

Toutes les caractéristiques


Standard

NFE 25-511 M

Informations complémentaires

Le revêtement sec CresaCoat® est un revêtement mince, appliqué de manière non électrolytique, avec des propriétés lubrifiantes intégrées et une protection supplémentaire contre la corrosion.
Un certificat est disponible sur demande pour des propriétés spécifiques telles que les coefficients de friction.
Pour les éléments de fixations avec un revêtement tribologique, il est essentiel de clarifier les exigences à l'avance, en particulier une validation des valeurs de friction est requise pour les dimensions nominales > M12!

Caractéristiques

Marque
Marque Rip-Lock™
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2
Surface
Surface CresaCoat® C 313 Silver