Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z

BN 85320

DIN 7504 N

~UNI 8118



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 7504 N ~UNI 8118

Informations complémentaires

Utilisation: aluminium, métaux non-ferreux.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Indication de montage

Vis autoperceuses en acier inoxydable pour métaux tendres (p. ex., aluminium, etc.).
La faible résistance à la torsion ainsi que la dureté de surface des vis autoperceuses en acier inoxydable définit la limite de dureté des éléments à assembler ainsi que l’état de surface. La définition de la vitesse de rotation, couple de serrage ou la détermination d’un diamètre d’avant-trou doit être déterminé expérimentalement.
Une déformation plastique par torsion doit être évitée lors du montage !

Illustration indication de montage