Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


Ensat® 302

BN 20351 - Cassettes d'assortiment de douilles filetées autotarodeuses avec fente de coupe, pour les métaux légers, thermo- et duroplastiques


Forme de tête
Forme de tête Sans tête
Marque
Marque Ensat®
Ligne de produit
Ligne de produit 302
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques

Prix par assortiment


Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Sans tête
Marque
Marque Ensat®
Ligne de produit
Ligne de produit 302
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu

Contenu de la livraison


Nombre / Grandeur
50 / M2,5
50 / M3
50 / M3,5
50 / M4
40 / M5
25 / M6a
20 / M6
12 / M8
  8 / M10
  5 / M12
  3 / M14
  2 / M16


Avertissements

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation




Adéquat à cette fin


BN 1181

Ensat® 610 - Outils de pose manuels pour douilles filetées autotaraudeuses - Acier - noir

BN 1182

Ensat® 620 - Outils de pose pour visseuses électriques et pneumatiques pour douilles filetées autotaraudeuses - Acier - noir