Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bagues d'arrêt pour arbres exécution normale

BN 682

DIN 471

~UNI 7435

~ČSN 022930


  • 1.4110 / 1.4116 / 1.4122: selon choix du fournisseur

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4110 / 1.4116 / 1.4122

Toutes les caractéristiques

23; 27; 33; 37; 39; 44: ne sont pas dans DIN 471


Standard

DIN 471 ~UNI 7435 ~ČSN 022930

Caractéristiques de produit

  • 1.4110 / 1.4116 / 1.4122: selon choix du fournisseur

Caractéristiques

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4110 / 1.4116 / 1.4122

Avertissements

Bagues d'arrêt en acier martensitique au chrome-nickel (par ex. 1.4110 / 1.4116 / 1.4122):
dans certaines conditions climatiques, une corrosion fissurante sous contrainte est possible!