Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Rondelles élastiques bombées

BN 677

DIN 137 A

(Norme abrogée)

~UNI 8840 A

~ČSN 021734


  • A2/1.4310: selon choix du fournisseur

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2 / 1.4310

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 137 A (Norme abrogée) ~UNI 8840 A ~ČSN 021734

Caractéristiques de produit

  • A2/1.4310: selon choix du fournisseur

Informations complémentaires

Nous recommandons DIN 137 B pour de nouvelles constructions

Caractéristiques

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2 / 1.4310