Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Ecrous hexagonaux borgnes forme haute

BN 635

DIN 1587

~UNI 5721



Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques

M3: n'est pas dans DIN 1587, M10; M12; M14: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 1587 ~UNI 5721

Informations complémentaires

Matière A2 ou A1 selon choix du fournisseur

Caractéristiques

Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2