Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

WGR Rathmann

BN 1633 - Ecrous borgnes pour boulons à crampons

~DIN 1587


  • Matériau: INOX 1.4301(X5CrNi18-10) selon AD / Gr. 8B selon ASME
  • Sablé/huilé
  • Capacité de charge échelonnée jusqu' à 400 °C
Autres documentations: www.wgr-rathmann.com

Marque
Marque WGR Rathmann
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4301

Toutes les caractéristiques


Standard

~DIN 1587

Caractéristiques de produit

  • Matériau: INOX 1.4301(X5CrNi18-10) selon AD / Gr. 8B selon ASME
  • Sablé/huilé
  • Capacité de charge échelonnée jusqu' à 400 °C
Autres documentations: www.wgr-rathmann.com

Informations complémentaires

Certificat de réception disponible sur demande:
- selon AD: EN 10204-3.1
- selon ASME: EN 10204-3.1

Caractéristiques

Marque
Marque WGR Rathmann
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4301