Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis sans tête à fente et bout chanfreiné

BN 664

DIN 551

(Norme abrogée)

ISO 4766

~UNI 6113

~ČSN 021181



Entraînement
Entraînement Fente
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A1

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 551 (Norme abrogée) ISO 4766 ~UNI 6113 ~ČSN 021181

Caractéristiques

Entraînement
Entraînement Fente
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A1