Vis à tête bombée à six pans creux, entièrement / partiellement filetées
BN 1593
ISO 7380-1
- Résistance à la traction min. 600 N/mm2
- Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2
Forme de tête |
Forme de tête
Lentille (Button Head)
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Toutes les caractéristiques
b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie
Standard
Caractéristiques de produit
- Résistance à la traction min. 600 N/mm2
- Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Lentille (Button Head)
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement / partiellement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
BN 20038 - ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes, entièrement filetées - INOX - A4
BN 33021 - ~ISO 7380-1 - DIN 34805-1
Vis à l'épreuve de l'effraction à six lobes internes et téton - INOX - A2
BN 5687 - ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes, entièrement filetées - INOX - A2
BN 8699 - ISO 7380-1
Vis à tête bombée à six pans creux, entièrement / partiellement filetées - INOX - A4