EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Rondelles

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 670 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein INOX A2 140 HV  
2 BN 671 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein INOX A4 140 HV  
3 BN 20730 - ISO 7089 Rondelles sans chanfrein INOX A2 200 HV  
4 BN 20731 - ISO 7089 Rondelles sans chanfrein INOX A4 200 HV  
5 BN 20086 - ~DIN 125 A Rondelles sans chanfrein INOX A4  
6 BN 1414 - DIN 433 Rondelles sans chanfrein, pour vis à tête cylindrique INOX A2 140 HV  
7 BN 6 - DIN 433 Rondelles sans chanfrein, pour vis à tête cylindrique INOX A4 140 HV  
8 BN 1356 - DIN 9021 Rondelles sans chanfrein INOX A2 140 HV  
9 BN 1684 - DIN 9021 Rondelles sans chanfrein INOX A4 140 HV  
10 BN 20732 - ISO 7093-1 Rondelles sans chanfrein, série large INOX A2 200 HV  
11 BN 20733 - ISO 7093-1 Rondelles sans chanfrein, série large INOX A4 200 HV  
12 BN 83897 - NFE 25-513 LL Rondelles sans chanfrein série LL (très large) INOX A2  
13 BN 83898 - NFE 25-513 LL Rondelles sans chanfrein série LL (très large) INOX A4  
14 BN 84538 - NFE 25-514 Z Rondelles sans chanfrein série Z (étroite) INOX A2 150 HV  
15 BN 84539 - NFE 25-514 Z Rondelles sans chanfrein série Z (étroite) INOX A4 150 HV  
16 BN 84540 - NFE 25-514 M Rondelles sans chanfrein série M (moyenne) INOX A2 150 HV  
17 BN 84541 - NFE 25-514 M Rondelles sans chanfrein série M (moyenne) INOX A4 150 HV  
18 BN 84542 - NFE 25-514 L Rondelles sans chanfrein série L (large) INOX A2 150 HV  
19 BN 84545 - NFE 25-514 L Rondelles sans chanfrein série L (large) INOX A4 150 HV  
20 BN 10342 Rondelles carrosserie sans chanfrein INOX A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22