EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Eléments spéciaux

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 33028 - ~DIN 3570 A Brides en fer rond sans écrou et rondelle INOX A4  
2 BN 20558 Colliers à 1 oreille pour basse pression MIKALOR INOX A2 W4  
3 BN 20560 Colliers à 1 oreille avec bague intégrée pour basse pression MIKALOR INOX A2 W4  
4 BN 20559 Colliers à 2 oreilles pour basse pression MIKALOR INOX A2 W4  
5 BN 20584 Assortiment de colliers à 2 oreilles pour basse pression, avec pince pour colliers à oreilles MIKALOR INOX A2 W4  
6 BN 20573 - DIN 3016 Colliers avec profil en gomme noire pour basse pression MIKALOR INOX A2 W4  
7 BN 20567 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR INOX W3  
8 BN 949 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR INOX A2 W4  
9 BN 20568 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR INOX A4 W5  
10 BN 20569 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR INOX W3  
11 BN 950 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR INOX A2 W4  
12 BN 20570 - DIN 3017 Colliers de serrage avec vis sans fin pour moyenne pression MIKALOR INOX A4 W5  
13 BN 8765 Colliers de serrage pour haute pression MIKALOR INOX A2 W4  
14 BN 20571 Colliers de serrage pour haute pression MIKALOR INOX A4 W5  
15 BN 20576 - DIN 3017 Assortiment de colliers de serrage pour moyenne pression, avec tournevis MIKALOR INOX A2 W4  
16 BN 2852 - DIN 705 A Bagues de blocage sans vis sans tête INOX 1.4305  
17 BN 1353 - DIN 5401 Billes classe G40 INOX 1.4301  
18 BN 687 - DIN 94 Goupilles fendues INOX A2  
19 BN 31116 - DIN 94 Goupilles fendues INOX A4  
20 BN 33047 Goupilles ressort simple INOX A4  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22