EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Vis pour montage à distance

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 948 Vis pour montage à distance à six pans creux Toproc® Acier   zingué-bleu avec film lubrifiant
2 BN 20900 Vis pour montage à distance à six pans creux, autoperceuses Toproc® Acier   zingué-bleu avec film lubrifiant
3 BN 20901 Vis pour montage à distance à six pans creux Toproc® Acier   zingué-bleu avec film lubrifiant
4 BN 20920 Vis TOP pour montage à distance à six pans creux Acier   zingué-bleu avec film lubrifiant
5 BN 20921 Vis pour montage à distance à six lobes internes Acier   zingué-bleu avec film lubrifiant
6 BN 20922 Vis pour montage à distance Baby à six lobes internes Acier   zingué-bleu avec film lubrifiant
7 BN 20914 Vis pour montage à distance à six pans creux Toproc® Acier   zingué-bleu avec film lubrifiant
8 BN 20915 Vis universelles à six pans creux Toproc® Acier cémenté trempé zingué-jaune avec revêtement glissant
9 BN 20916 Vis universelles à six pans creux Toproc® Acier cémenté trempé zingué-bleu avec film lubrifiant
10 BN 20939 Vis d'ajustage à tête assiette plate, rainures de maintien, pointe 4CUT et six lobes internes T-STAR plus SPAX® Acier cémenté trempé WIROX® avec film lubrifiant
11 BN 20902 Vis d'ajustage à six pans creux Toproc® Acier cémenté trempé zingué-jaune avec revêtement glissant
12 BN 20923 Vis d'ajustage à six lobes internes, nervures de fraisage et entaille de coupe Acier   zingué-bleu
13 BN 20912 Vis pour toitures à six pans creux Toproc® Acier   zingué-bleu avec film lubrifiant
14 BN 2039 Capuchons de protection pour six pans creux Toproc® Polyamide PA  
15 BN 20905 Capuchons de protection plats en Box pour six pans creux Toproc® Polyamide PA  
16 BN 20906 Capuchons de protection spéciaux pour six pans creux Toproc® Polyamide PA  
17 BN 2040 Douilles intermédiaires pour la fixation de capuchons de protection Toproc® Polyamide PA gris
18 BN 20907 Bouchons de réparation Toproc® Bois de sapin    
19 BN 3867 Mèche étagée avec bague de butée et six pans creux 4 mm Toproc® Acier   clair
20 BN 5191 Fraise pour bouchons de réparation Toproc® Acier   clair
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22