Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis autoformeuses à tête cylindrique bombée forme C, avec filetage métrique et empreinte cruciforme Pozidriv forme Z

BN 4908

DIN 7500 C

~UNI 8112


  • Avec film lubrifiant

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2

Toutes les caractéristiques

1) Bout conique max. 4P
2) Section trilobulaire


Standard

DIN 7500 C ~UNI 8112

Caractéristiques de produit

  • Avec film lubrifiant

Informations complémentaires

Utilisation: aluminium, aluminium coulé sous pression, zamak, métaux non-ferreux. Ne convient pas pour l'acier et l'acier inoxydable.
Documentation disponible sur demande.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A2