Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis autoformeuses à tête hexagonale ~forme D, avec embase et filetage métrique

BN 3326

~DIN 7500 D

~UNI 8111



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à collerette
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu avec film lubrifiant
Dureté
Dureté 450-560 HV

Toutes les caractéristiques

1) Bout conique max. 4P
2) Section trilobulaire


Standard

~DIN 7500 D ~UNI 8111

Informations complémentaires

Utilisation: acier, aluminium, aluminium coulé sous pression, zamak, métaux non-ferreux.
Documentation disponible sur demande.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à collerette
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu avec film lubrifiant
Dureté
Dureté 450-560 HV

Avertissements

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation