Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


ecosyn® MRX

BN 14727 - Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z

~DIN 7504 N

(Norme abrogée)

~UNI 8118



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Marque
Marque ecosyn®
Ligne de produit
Ligne de produit MRX
Matière
Matière INOX

Toutes les caractéristiques


Standard

~DIN 7504 N (Norme abrogée) ~UNI 8118

Informations complémentaires

Utilisation: INOX, aluminium, métaux non-ferreux.
Documentation disponible sur demande.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme Z (Pozidriv)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Marque
Marque ecosyn®
Ligne de produit
Ligne de produit MRX
Matière
Matière INOX

Illustration indication de montage


Avertissements

Eléments d'assemblage en acier au chrome martensitique (par ex. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034): dans certaines conditions climatiques, une corrosion fissurante sous contrainte est possible!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation