Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


Goupilles cylindriques trempées, rectifiées

BN 858

DIN 6325

(Norme abrogée)

~ISO 8734

~UNI 6364 A

~ČSN 022152


  • Tolérance: h6

Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau trempé
Surface
Surface clair
Dureté
Dureté 60 HRC

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 6325 (Norme abrogée) ~ISO 8734 ~UNI 6364 A ~ČSN 022152

Caractéristiques de produit

  • Tolérance: h6

Caractéristiques

Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau trempé
Surface
Surface clair
Dureté
Dureté 60 HRC