Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Leviers à fourche

BN 482 - filetage normal

DIN 71752

~UNI 1676



Matière
Matière Acier de décolletage
Surface
Surface zingué-bleu
Exécution
Exécution filetage normal

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 71752 ~UNI 1676

Caractéristiques

Matière
Matière Acier de décolletage
Surface
Surface zingué-bleu
Exécution
Exécution filetage normal

Principe de fonctionnemen

Variante 1: levier à fourche, axe avec trou, rondelle, goupille fendue
Variante 2: levier à fourche, axe ES (BN 484)

Illustration principe de fonctionnement





Adéquat à cette fin


BN 483 - DIN 1434

Axes à tête avec trou pour leviers à fourche - Acier - clair

BN 484

Axes ES pour leviers à fourche DIN 71752 - Acier / Acier ressort - zingué-bleu