Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Axes à tête avec trou pour leviers à fourche

BN 483

DIN 1434

(Norme abrogée)

~UNI 1710



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique plate
Matière
Matière Acier
Surface
Surface clair

Toutes les caractéristiques

d3 Ø5: selon DIN 1434 1,6 mm


Standard

DIN 1434 (Norme abrogée) ~UNI 1710

Informations complémentaires

Appropriés pour rondelles DIN 433 et goupilles fendues DIN 94

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique plate
Matière
Matière Acier
Surface
Surface clair




Adéquat à cette fin


BN 482 - DIN 71752

Leviers à fourche - filetage normal - Acier de décolletage - zingué-bleu

BN 2847 - DIN 71752

Leviers à fourche - filetage à pas fin - Acier de décolletage - zingué-bleu