EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Goupilles coniques

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 865 - DIN 7978 A Goupilles coniques avec trou taraudé non trempées, rectifiées Acier de décolletage   clair
2 BN 861 - ISO 2339 A Goupilles coniques non trempées, rectifiées Acier de décolletage   clair
3 BN 859 - ISO 2339 B Goupilles coniques non trempées, décolletées Acier de décolletage   clair
4 BN 864 - DIN 258 Goupilles coniques avec téton fileté longueur constante de la partie conique, non trempées, rectifiées Acier de décolletage   clair
5 BN 863 - DIN 7977 Goupilles coniques avec téton fileté longueur constante de la partie filetée, non trempées, rectifiées Acier de décolletage   clair
6 BN 685 - ISO 2339 B Goupilles coniques INOX A1  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22