Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tallerkenfjederskiver

BN 804 - type A

EN 16983

(Type A)

DIN 2093

~UNI 8737



Materiale
Materiale Fjederstål
Overflade
Overflade fosfateret og olieret
Hårdhed
Hårdhed 42-52 HRC
Udførelse
Udførelse type A

Al produktinformation


Standard

EN 16983 (Type A) DIN 2093 ~UNI 8737

Produktinformation

Materiale
Materiale Fjederstål
Overflade
Overflade fosfateret og olieret
Hårdhed
Hårdhed 42-52 HRC
Udførelse
Udførelse type A