Stjerneskiver type A, udvendig fortanding
BN 779
DIN 6798 A
(Standard trukket tilbage)
~UNI 8842 A
~ČSN 021745
Materiale |
Materiale
Fjederstål
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Hårdhed |
Hårdhed
350-425 HV
|
Al produktinformation
M5a; M8a: til sekskantskruer
Standard
DIN 6798 A (Standard trukket tilbage)
~UNI 8842 A
~ČSN 021745
Produktinformation
Materiale |
Materiale
Fjederstål
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Hårdhed |
Hårdhed
350-425 HV
|