Tandskiver type A, udvendig fortanding
BN 787
DIN 6797 A
(Standard trukket tilbage)
~UNI 8841 A
~ČSN 021744
Materiale |
Materiale
Fjederstål
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Hårdhed |
Hårdhed
350-425 HV
|
Al produktinformation
Standard
DIN 6797 A (Standard trukket tilbage)
~UNI 8841 A
~ČSN 021744
Produktinformation
Materiale |
Materiale
Fjederstål
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Hårdhed |
Hårdhed
350-425 HV
|