Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Cylinderhoved skruer med lige kærv

BN 341

DIN 84 A

(Standard trukket tilbage)

~ISO 1207

~UNI 6107

~ČSN 021131



Hovedform
Hovedform Cylindrisk
Kærv
Kærv Lige kærv
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Overflade
Overflade elzink blå

Al produktinformation


Standard

DIN 84 A (Standard trukket tilbage) ~ISO 1207 ~UNI 6107 ~ČSN 021131

Mere information

Alle længder gevind ~ til hoved

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Cylindrisk
Kærv
Kærv Lige kærv
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Overflade
Overflade elzink blå