Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Ringskruer

BN 257

DIN 580

~ISO 3266

~UNI 2947

~ČSN 021369



Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Materialetype
Materialetype C15E
Overflade
Overflade
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation

M6a: ikke indeholdt i DIN 580


Standard

DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369

Mere information

Fingevind og andre gevindtyper kan leveres på forespørgsel

Produktinformation

Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Materialetype
Materialetype C15E
Overflade
Overflade
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Funktionsprincip

Af sikkerhedshensyn skal tabellens værdier for bæreevne (Kg) overholdes for en-strengede eller to-strengede ophæng.
Bæreevne i tabellen forudsætter, at:
- ringskruen er helt skruet i,
- blindhuller skæres med så dybt gevind, at bærende flader ligger an,
- ringskruen nøjagtigt og fuldstændigt ligger an på anlægsfladen.
- gevinddybden er tilstrækkelig,
- ringskruen skal bære de tilførte kræfter uden deformation, hvilket kan forringe sikkerheden.

Anbefaling: Før ringskruen ibrugtages, skal ringskruen kontrolleres for korrekt anlæg mod anlægsflade, samt beskadigelser (eksempelvis: korrosion, revner, slagmærker, deformation).
Ringskruer med tydelige beskadigelser bør ikke anvendes.

Montagehenvisning

Max. belastning i kg
A: aksial pr. ringskrue
B: pr. ringskrue ≤ 45°
C: hver ringskrue > 45° til 60° eller siden af hver ringskrue ≤ 45°
Ringskruer skal tilspændes solidt til underlag. Ringskruerne må ikke belastes med tværgående kræfter. For at sikre den rigtige position, skal der anvendes passende skiver.
Hvis modparten er en møtrik, skal der en skive under møtrikken (0,8xd).
Ved midlertidig brug på større objekter, skal næste større gevind anvendes.

Illustration montagehenvisning


Advarsler

Disse produkter er underlagt relevante sikkerhedskrav ved brug i en løfteanordning. Montagevejledninger og belastninger skal respekteres.