Ringskruer
BN 258
DIN 580
~ISO 3266
~UNI 2947
~ČSN 021369
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Materialetype |
Materialetype
C15E
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
M6a: ikke indeholdt i DIN 580
Standard
Mere information
Produktinformation
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Materialetype |
Materialetype
C15E
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Funktionsprincip
Af sikkerhedshensyn skal tabellens værdier for bæreevne (Kg) overholdes for en-strengede eller to-strengede ophæng.
Bæreevne i tabellen forudsætter, at:
- ringskruen er helt skruet i,
- blindhuller skæres med så dybt gevind, at bærende flader ligger an,
- ringskruen nøjagtigt og fuldstændigt ligger an på anlægsfladen.
- gevinddybden er tilstrækkelig,
- ringskruen skal bære de tilførte kræfter uden deformation, hvilket kan forringe sikkerheden.
Anbefaling: Før ringskruen ibrugtages, skal ringskruen kontrolleres for korrekt anlæg mod anlægsflade, samt beskadigelser (eksempelvis: korrosion, revner, slagmærker, deformation).
Ringskruer med tydelige beskadigelser bør ikke anvendes.
Montagehenvisning
Max. belastning i kg
A: aksial pr. ringskrue
B: pr. ringskrue ≤ 45°
C: hver ringskrue > 45° til 60° eller siden af hver ringskrue ≤ 45°
Ringskruer skal tilspændes solidt til underlag. Ringskruerne må ikke belastes med tværgående kræfter. For at sikre den rigtige position, skal der anvendes passende skiver.
Hvis modparten er en møtrik, skal der en skive under møtrikken (0,8xd).
Ved midlertidig brug på større objekter, skal næste større gevind anvendes.
Illustration montagehenvisning
Advarsler
Disse produkter er underlagt relevante sikkerhedskrav ved brug i en løfteanordning. Montagevejledninger og belastninger skal respekteres.