Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Ringmøtrikker

BN 259

DIN 582

~ČSN 021669



Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Materialetype
Materialetype C15E
Overflade
Overflade
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation

M6a: ikke indeholdt i DIN 582


Standard

DIN 582 ~ČSN 021669

Mere information

Fingevind og andre gevindtyper kan leveres på forespørgsel

Produktinformation

Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Materialetype
Materialetype C15E
Overflade
Overflade
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Funktionsprincip

Af sikkerhedshensyn skal tabellens værdier for bæreevne (Kg) overholdes for en-strengede eller to-strengede ophæng.
Bæreevne i tabellen forudsætter, at:
- ringmøtrikken er helt skruet i,
- at ringmøtrikken ensartet og fuldstændigt ligger an mod anlægsfladen,
- gevindlængden af modparten er tilstrækkelig,
- styrken af samlingen med modparten (skruen) er tilstrækkelig.

Anbefaling: Før ringmøtrikken ibrugtages, skal ringmøtrikken kontrolleres for korrekt anlæg mod anlægsflade, samt beskadigelser (eksempelvis: korrosion, revner, slagmærker, deformation).
Ringmøtrikker med tydelige beskadigelser bør ikke anvendes.

Montagehenvisning

Max. belastning i kg
A: aksial pr. ringmøtrik
B: pr. ringmøtrik ≤ 45°
C: hver ringmøtrik > 45° til 60° eller siden af hver ringmøtrik ≤ 45°
Ringmøtrikker skal tilspændes solidt til underlag. Ringmøtrikkerne må ikke belastes med tværgående kræfter. For at sikre den rigtige position, skal der anvendes passende skiver.
Skiver kræves under skruehoved.
Ved midlertidig brug på større objekter, skal næste større gevind anvendes.

Illustration montagehenvisning


Advarsler

Disse produkter er underlagt relevante sikkerhedskrav ved brug i en løfteanordning. Montagevejledninger og belastninger skal respekteres.