Sekskantede topmøtrikker høj type
BN 149
DIN 1587
~UNI 5721
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
6
|
Overflade |
Overflade
rå
|
Al produktinformation
M10; M12: Nøglevidde iht. ISO på forespørgsel
Standard
DIN 1587
~UNI 5721
Produktinformation
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
6
|
Overflade |
Overflade
rå
|
BN 150 - DIN 1587
Sekskantede topmøtrikker høj type - Stål - 6 - elzink blå
BN 151 - DIN 1587
Sekskantede topmøtrikker høj type - Stål - 6 - forkromet og poleret
BN 1721 - DIN 1587
Sekskantede topmøtrikker høj type - Rustfrit stål - A4
BN 635 - DIN 1587
Sekskantede topmøtrikker høj type - Rustfrit stål - A2