AVDEL® 742
BN 6429 - Hydro-pneumatisk montageværktøj uden tilbehør
- Nitteområde: aluminum, stål M3-M12 / rustfrit stål M3-M10
- Slag kontrolleret
- Vægt: 2,1 kg uden udstyr
- Længde: ~ 300 mm, højde: ~ 295 mm
- Slaglængde: maks. 7 mm
- Trækkraft (ved 5 bar): 17,65 kN
- Arbejdstryk: 5-7 bar
Varemærke |
Varemærke
AVDEL®
|
Produktlinje |
Produktlinje
742
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
Nettopris pr. stk.
Produktbeskrivelse
- Nitteområde: aluminum, stål M3-M12 / rustfrit stål M3-M10
- Slag kontrolleret
- Vægt: 2,1 kg uden udstyr
- Længde: ~ 300 mm, højde: ~ 295 mm
- Slaglængde: maks. 7 mm
- Trækkraft (ved 5 bar): 17,65 kN
- Arbejdstryk: 5-7 bar
Mere information
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
AVDEL®
|
Produktlinje |
Produktlinje
742
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Indhold
Inkl. kuffert
Kan anvendes med
BN 6428
AVDEL® - Komplet tilbehør TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® til hydro-pneumatisk nitteværktøj - Stål - rå
BN 6430
AVDEL® - Dorn til hydro-pneumatisk montageværktøj - Stål - rå
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - Reduktionsbøsning til hydro-pneumatisk montageværktøj - Stål - rå
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - Drivdorn til hydro-pneumatisk montageværktøj - Stål - rå
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - Mundstykker til hydro-pneumatisk montageværktøj - Stål - rå
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - Låsering til mundstykker - Stål - rå