Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Ensat® S 302

BN 902 - Gevindindsatse selvskærende med skæreslids, til letmetaller, termo- og hærdeplast


Hovedform
Hovedform Uden hoved
Varemærke
Varemærke Ensat®
Produktlinje
Produktlinje S 302
Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse indsatshærdet
Overflade
Overflade elzink gul

Al produktinformation


Produktinformation

Hovedform
Hovedform Uden hoved
Varemærke
Varemærke Ensat®
Produktlinje
Produktlinje S 302
Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse indsatshærdet
Overflade
Overflade elzink gul

Montagehenvisning

1. Bor hullet
2. Ensat® med pådrejet montageværktøj
3. Montageværktøj afdrejet

Illustration montagehenvisning


Advarsler

ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug





Kan anvendes med


BN 1181

Ensat® 610 - Manuelt montageværktøj til selvskærende gevindindsatse - Stål - rå

BN 1182

Ensat® 620 - Monteringsværktøj til el- og trykluftskruetrækker til selvskærende gevindindsatse - Stål - rå