Ensat® 302
BN 1224 - Sortimentskasser gevindindsatse selvskærende med skæreslids, til letmetaller, termo- og hærdeplast
Hovedform |
Hovedform
Uden hoved
|
Varemærke |
Varemærke
Ensat®
|
Produktlinje |
Produktlinje
302
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
indsatshærdet
|
Overflade |
Overflade
elzink gul
|
Al produktinformation
Pris pr. sortiment
Produktinformation
Hovedform |
Hovedform
Uden hoved
|
Varemærke |
Varemærke
Ensat®
|
Produktlinje |
Produktlinje
302
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
indsatshærdet
|
Overflade |
Overflade
elzink gul
|
Indhold
Antal / Størrelse
50 / M2,5
50 / M3
50 / M3,5
50 / M4
40 / M5
25 / M6a
20 / M6
12 / M8
8 / M10
5 / M12
3 / M14
2 / M16
Advarsler
ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Kan anvendes med
BN 1181
Ensat® 610 - Manuelt montageværktøj til selvskærende gevindindsatse - Stål - rå
BN 1182
Ensat® 620 - Monteringsværktøj til el- og trykluftskruetrækker til selvskærende gevindindsatse - Stål - rå