EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

      SR

BN 56052

Gevind trådindsatse - sortiment
Rustfrit stål
 
Indhold: AMECOIL® Sortimentskassen indeholder alle nødvendige værktøjer og indsatse 1,5d til flere dimensioner.

Nr. 2-SR
15 gevindindsatse M4 / M5 / M6 / M8
1 forborer M4 / M5 / M6 / M8
1 håndtap M4 / M5 / M6 / M8
1 spindelindsats M4 / M5 / M6 / M8
1 tapafbrækker 4 / 5 / 6 / 8
1 spindel for indsatse Nr. 1
1 rouletmøtrik M3-M8

Nr. 3-SR
15 gevindindsatse M6 / M8 / M10 / M12
1 forborer M6 / M8 / M10 / M12
1 spindelindsats M6 / M8 / M10 / M12
1 tapafbrækker 6 / 8 / 10 / 12
1 spindel for indsatse Nr. 1 / 2
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22