EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Skiver

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 713 - DIN 125 A Skiver uden facet Stål 140 HV
2 BN 14683 - DIN 125 A Skiver uden facet Stål 140 HV sortoxyderet
3 BN 715 - DIN 125 A Skiver uden facet Stål 140 HV elzink blå
4 BN 717 - DIN 125 A Skiver uden facet Stål 140 HV elzink gul
5 BN 718 - DIN 125 A Skiver uden facet Stål 140 HV varmgalvaniseret
6 BN 342 - DIN 125 A Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8 Stål 200 HV
7 BN 5282 - DIN 125 A Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8 Stål 200 HV fosfateret
8 BN 343 - DIN 125 A Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8 Stål 200 HV elzink blå
9 BN 20508 - DIN 125 A Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8 Stål 200 HV elzink blå med ecosyn®-lubric Black
10 BN 20538 - DIN 125 A Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8 Stål 200 HV elzink blå med ecosyn®-lubric Silver
11 BN 30713 - DIN 125 A Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8 Stål 200 HV varmgalvaniseret
12 BN 20734 - ISO 7089 Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8 Stål 200 HV zinkflage belægninger GEOMET® 500 A
13 BN 20368 - ISO 7089 Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 10.9 Stål 300 HV
14 BN 20369 - ISO 7089 Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 10.9 Stål 300 HV zinkflage belægninger
15 BN 20729 - ISO 7089 Skiver uden facet, til skruer op til kvalitetsklasse 10.9 Stål 300 HV varmgalvaniseret
16 BN 20735 - ISO 7093-1 Skiver uden facet, skærmskive, til skruer op til kvalitetsklasse 8.8 Stål 200 HV zinkflage belægninger GEOMET® 500 A
17 BN 714 - VSM 13904 Skiver uden facet, kraftig type Stål  
18 BN 716 - VSM 13904 Skiver uden facet, kraftig type Stål   elzink blå
19 BN 65008 - DIN 134 Skiver uden facet Stål   elzink blå
20 BN 726 - DIN 433 Skiver uden facet, til cylinderhovede skruer Stål 140 HV elzink blå
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22