EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Fjederskiver

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 759 - DIN 127 A Fjederskiver ombøjede ender Fjederstål  
2 BN 760 - DIN 127 A Fjederskiver ombøjede ender Fjederstål   mekanisk zink blå
3 BN 761 - DIN 127 B Fjederskiver glatte ender Fjederstål  
4 BN 20430 - DIN 127 B Fjederskiver glatte ender Fjederstål   elzink blå
5 BN 762 - DIN 127 B Fjederskiver glatte ender Fjederstål   mekanisk zink blå
6 BN 763 - DIN 127 B Fjederskiver glatte ender Fjederstål   mekanisk zink gul
7 BN 764 - DIN 127 B Fjederskiver glatte ender Fjederstål   varmgalvaniseret
8 BN 84528 - NFE 25-515 W Fjederskiver type W Fjederstål 44-50 HRC
9 BN 84529 - NFE 25-515 W Fjederskiver type W Fjederstål 44-50 HRC elzink blå
10 BN 80073 - NFE 25-515 W Fjederskiver type W Fjederstål 44-50 HRC elzink gul
11 BN 768 - DIN 128 A Fjederskiver buede Fjederstål  
12 BN 769 - DIN 128 A Fjederskiver buede Fjederstål   mekanisk zink blå
13 BN 770 - DIN 128 A Fjederskiver buede Fjederstål   mekanisk zink gul
14 BN 771 - DIN 128 B Fjederskiver bølgede Fjederstål   mekanisk zink blå
15 BN 20193 - ~DIN 128 A Fjederskiver buede og rouletterede Fjederstål   mekanisk zink blå
16 BN 767 - ~DIN 127 B Fjederskiver glatte ender, til skruer UNC / UNF / Ww Fjederstål 430-530 HV mekanisk zink blå
17 BN 772 Fjederskiver til cylinderhovede skruer Fjederstål 430-530 HV mekanisk zink blå
18 BN 1373 - DIN 7980 Fjederskiver til cylinderhovede skruer Fjederstål 430-530 HV
19 BN 774 - DIN 7980 Fjederskiver til cylinderhovede skruer Fjederstål 430-530 HV elzink blå
20 BN 776 - DIN 74361 C Fjederskiver til skivehjul Fjederstål 450-570 HV mekanisk zink blå
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22