Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, metrisk fingevind

BN 444 - kort gevind

DIN 7604 A


  • kort gevind

Hovedform
Hovedform Sekskantet med krave
Kærv
Kærv Sekskant
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade elzink blå
Udførelse
Udførelse kort gevind

Al produktinformation

M8x1: ikke indeholdt i DIN 7604 A


Standard

DIN 7604 A

Produktbeskrivelse

  • kort gevind

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Sekskantet med krave
Kærv
Kærv Sekskant
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade elzink blå
Udførelse
Udførelse kort gevind