Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

WGR Rathmann

BN 1632 - Topmøtrikker til delte spændeklammer

~DIN 1587


  • Materiale: C35E (1.1181)
  • Sandblæst/olieret
  • Tilladelig belastning op til 400 °C
Yderligere dokumentation: www.wgr-rathmann.com

Varemærke
Varemærke WGR Rathmann
Materiale
Materiale Stål
Materialetype
Materialetype C35E
Overflade
Overflade

Al produktinformation


Standard

~DIN 1587

Produktbeskrivelse

  • Materiale: C35E (1.1181)
  • Sandblæst/olieret
  • Tilladelig belastning op til 400 °C
Yderligere dokumentation: www.wgr-rathmann.com

Mere information

Certificate of conformance kan leveres på forespørgsel:
- til AD: EN 10204-3.1

Produktinformation

Varemærke
Varemærke WGR Rathmann
Materiale
Materiale Stål
Materialetype
Materialetype C35E
Overflade
Overflade