Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Boltesæt med sekskantskrue og møtrik

BN 87

DIN 7990

EN 15048


Yderligere dokumentation: www.bossard.com

Hovedform
Hovedform Sekskant
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind delgevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 4.6
Overflade
Overflade varmgalvaniseret
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation


Standard

DIN 7990 EN 15048

Produktbeskrivelse

Yderligere dokumentation: www.bossard.com

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Sekskant
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind delgevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 4.6
Overflade
Overflade varmgalvaniseret
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Indhold

Boltesæt bestående af:
1 bolt DIN 7990 stål 4.6U
1 møtrik ISO 4032/ ISO 4034 stål

Funktionsprincip

Disse fastgørelseselementer opfylder alle kravene i EN 15048-1 som fittings til ikke-forspændte skrueforbindelser i metalkonstruktioner.
DIN 7989-1 er ikke en del af leveringen
ISO 4034 er et alternativ til ISO 4032

Illustration funktionsprincip