Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Start med at skrive og få et søgeforslag

Mente du: 

Website resultater

Søgeforslag indlæses.


Produktforslag

Søgeforslag indlæses.


Sekskantskruer med flange fuldt / delgevind

BN 2846

DIN 6921

(Standard trukket tilbage)

EN 1665



Hovedform
Hovedform Sekskantet med flange
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Overflade
Overflade elzink gul

Al produktinformation

M10; M12; M16: nøglevidde i henhold til EN på forespørgsel


Standard

DIN 6921 (Standard trukket tilbage) EN 1665

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Sekskantet med flange
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Overflade
Overflade elzink gul