Pinolskruer med indvendig 6-rund kærv og krater
BN 1536
DIN 34827 CP
~ISO 4029
Kærv |
Kærv
Indvendig 6-rund
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
Hårdhed |
Hårdhed
45 H
|
Al produktinformation
Standard
Produktinformation
Kærv |
Kærv
Indvendig 6-rund
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
Hårdhed |
Hårdhed
45 H
|
Advarsler
ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Pinolskruer er ikke beregnet til trækbelastninger.
BN 11493 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Pinolskruer med indvendig 6-rund kærv og flad ende - Stål - elzink blå
BN 13270 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Pinolskruer med indvendig 6-rund kærv og flad ende - Stål - zinkflage belægninger GEOMET® 500 A
BN 1427 - ISO 4029 - DIN 916
Pinolskruer med indvendig sekskanthul og krater - Stål - zinkflage belægninger
BN 30 - ISO 4029 - DIN 916
Pinolskruer med indvendig sekskanthul og krater - Stål - elzink blå
BN 4737 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Pinolskruer med indvendig 6-rund kærv og krater - Stål - zinkflage belægninger GEOMET® 500 A