Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pinolskruer med indvendig sekskanthul, flad ende og TufLok® gevindlås

BN 5211

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade zinkflage belægninger
Hårdhed
Hårdhed 45 H

Al produktinformation


Standard

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

Mere information

Belægningsvinkel α i kerneområde ca. 90°. Grænsezone (sprayovergange) op til 180°.
Belægningslængde l1 = ~ 4 til 6 gevindgænger.
Ca. 1 til 2 gevindgænger forbliver ubelagt så skruen kan iskrues problemfrit (l2).

Produktinformation

Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade zinkflage belægninger
Hårdhed
Hårdhed 45 H

Advarsler

Pinolskruer er ikke beregnet til trækbelastninger.