Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pinolskruer med indvendig sekskanthul og spids

BN 29

ISO 4027

DIN 914

~UNI 5927

~ČSN 021191



Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade elzink blå
Hårdhed
Hårdhed 45 H

Al produktinformation


Standard

ISO 4027 DIN 914 ~UNI 5927 ~ČSN 021191

Produktinformation

Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade elzink blå
Hårdhed
Hårdhed 45 H

Advarsler

ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Pinolskruer er ikke beregnet til trækbelastninger.