Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Start med at skrive og få et søgeforslag

Mente du: 

Website resultater

Søgeforslag indlæses.


Produktforslag

Søgeforslag indlæses.


Pinolskruer med indvendig sekskanthul og krater

BN 27

ISO 4029

DIN 916

~UNI 5929



Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade
Hårdhed
Hårdhed 45 H

Al produktinformation

M14: efter DIN 916, ikke indeholdt i ISO 4029


Standard

ISO 4029 DIN 916 ~UNI 5929

Produktinformation

Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Materiale
Materiale Stål
Overflade
Overflade
Hårdhed
Hårdhed 45 H

Advarsler

Pinolskruer er ikke beregnet til trækbelastninger.