Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Rundhoved skruer med indvendig sekskanthul, fuldt / delgevind

BN 19

ISO 7380-1



Hovedform
Hovedform Rundhoved
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9
Overflade
Overflade

Al produktinformation

M2; M2,5: ikke indeholdt i ISO 7380-1


Standard

ISO 7380-1

Mere information

Skruer med den foreliggende specifikation har pga. hovedgeometrien en reduceret belastning iht. ISO 898-1.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Rundhoved
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9
Overflade
Overflade