PEINER
BN 97 - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
EN 14399-1
Hovedform |
Hovedform
Sekskant
|
Kærv |
Kærv
Sekskant
|
Gevind |
Gevind
delgevind
|
Varemærke |
Varemærke
PEINER
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
10.9
|
Overflade |
Overflade
varmgalvaniseret
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
Standard
Produktbeskrivelse
Produktinformation
Hovedform |
Hovedform
Sekskant
|
Kærv |
Kærv
Sekskant
|
Gevind |
Gevind
delgevind
|
Varemærke |
Varemærke
PEINER
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
10.9
|
Overflade |
Overflade
varmgalvaniseret
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Indhold
HV-boltesæt til forspændt konstruktion bestående af:
1 bolt EN14399-4 stål 10.9
1 møtrik EN146399-4 stålklasse10
2 skiver EN14399-6 stål 300 HV
møtrikker voksbehandlede klasse-k: K1
Illustration funktionsprincip
Montagehenvisning
HV- møtrikkerne er smurt og klar til montage. Den korrekte samling udføres ved, at skrue HV-møtrikken EN14399-4 på den tilsvarende HV-bolt EN14399-4 og skiver EN14399-6. Parringen fra den samme producent sikrer gevindtilpasning og den tilsigtede spænding. Yderligere smøring af skruer, møtrikker og skiver ændrer forbelastningsværdierne og fører til monteringsfejl.
BN 14070 - EN 14399-4
PEINER - Sekskantmøtrikker HV til højstyrke konstruktionsbolte HV - Stål - 10 - varmgalvaniseret
BN 14071 - EN 14399-6
PEINER - Plane skiver med facet HV til HV sekskantskruer og møtrikker - Stål - varmgalvaniseret
BN 20363 - EN 14399-4
PEINER - Højstyrke konstruktionsbolte HV - Stål - 10.9 - varmgalvaniseret
BN 2076 - EN 14399-1
PEINER - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive, formonteret - Stål - 10.9 - varmgalvaniseret