Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Elematic®

BN 22321 - Kabelbindere løsbare All-plastic

  • UV-bestandighed: god
  • Anvendelsestemperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL94V-2
  • Halogenfri
  • Siloconefri
  • Til midlertidig bundtning og formontage

Varemærke
Varemærke Elematic®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6.6
Farve
Farve sort

Al produktinformation

R: trækbrudstyrke min. i N


Produktbeskrivelse

  • UV-bestandighed: god
  • Anvendelsestemperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL94V-2
  • Halogenfri
  • Siloconefri
  • Til midlertidig bundtning og formontage

Produktinformation

Varemærke
Varemærke Elematic®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6.6
Farve
Farve sort



Kan anvendes med


BN 20313

Montageværktøj til kabelbindere - Aluminium / stål