Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Undersænkhoved skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind

BN 2110

DIN 7991

(Standard trukket tilbage)

~ISO 10642

~UNI 5933



Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2
Overflade
Overflade sortbehandlet

Al produktinformation


Standard

DIN 7991 (Standard trukket tilbage) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Mere information

Den generelle omstilling fra DIN 7991 til ISO 10642 bevirker i praksis, at montagesituationen skal checkes.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2
Overflade
Overflade sortbehandlet