Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

TufLok®

BN 2109 - Undersænkhoved skruer med indvendig 6-rund kærv og TufLok® gevindlås, med fuldt gevind

ISO 14581



Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Indvendig 6-rund
Gevind
Gevind fuldt gevind
Varemærke
Varemærke TufLok®
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 08.8 / 8.8 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade elzink blå

Al produktinformation


Standard

ISO 14581

Mere information

Belægningsvinkel α i kerneområde ca. 90°. Grænsezone (sprayovergange) op til 180°.
Belægningslængde l1 = ~ 4 til 6 gevindgænger.
Ca. 2 til 3 gevindgænger forbliver ubelagt så skruen kan iskrues problemfrit (l2).

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Indvendig 6-rund
Gevind
Gevind fuldt gevind
Varemærke
Varemærke TufLok®
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 08.8 / 8.8 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade elzink blå