Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Panduit® Pan-Wrap™

BN 22344 - Fint flettede slanger slidsede jernbaneanvendelse

  • Brændbarhed: selvslukkende iht. UL 1441 VW-1
  • Driftstemperaturområde: -70 °C ... +125 °C

Varemærke
Varemærke Panduit®
Produktlinje
Produktlinje Pan-Wrap™
Materiale
Materiale Polyethylenterephthalat
Farve
Farve sort
Udførelse
Udførelse jernbaneanvendelse
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Brændbarhed: selvslukkende iht. UL 1441 VW-1
  • Driftstemperaturområde: -70 °C ... +125 °C

Mere information

Split wrap design giver nem indføring af præfabrikerede kabler. 25% kantoverlæg sikrer fuldstændig dækning uden åbninger. Det flettede hylster Pan-Wrap™ er velegnet til eftermontage. Udbrud af enkelt- og flere kabler er muligt overalt.
Test standard: EN 45545-2 HL3 for R22, R23 og R24 krav

Produktinformation

Varemærke
Varemærke Panduit®
Produktlinje
Produktlinje Pan-Wrap™
Materiale
Materiale Polyethylenterephthalat
Farve
Farve sort
Udførelse
Udførelse jernbaneanvendelse
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Lignende produkter




Kan anvendes med


BN 20302

Panduit® Pan-Wrap™ - Værktøj til kabelsamler - Plastik - ABS